Opublikuj swoje produkty
PD50BE
Cea Estintori

PD50BE

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)

Wheeled powder extinguisher with 50 kg external cylinder

Opis
  • Fire classes : A-B1-C

    Minimum total weight : 92 Kg

    Nominal charge : 50 Kg

    Extinguishing agent: Powder ABC

    Agent propellant : Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C: 1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height : 1100 mm

    Total depth : 640 mm

    Overall width : 495 mm

    Height of the housing: 900 mm

    Diameter of the housing : 310 mm

    Temperature limit for use : -20°C + 60°C

    Length jet : 10 m

    Discharge time : 40 sec

    Safety valve spring : 2,2 ± 0,2 MPa

    Burst pressure : 8 MPa

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPD50BE
  • Rodzina produktuEstintori carrellati
  • Grupa produktuA polvere
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011055
  • Nazwa ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION