Opublikuj swoje produkty
PD6ES
Cea Estintori

PD6ES

Portable powder extinguisher 6 Kg

Opis
  • Fire classes :  34A-233B-C

    Minimum total weight :  9,0 Kg

    Nominal charge :  6,0 Kg

    Extinguishing agent:  Powder

    Agent propellant :  Nitrogen

    Operating pressure at 20 ° C:   1,4 MPa

    Pressure testing casing: 2,6 MPa

    Total height :  497 mm

    Overall width :   270 mm

    Height of the housing: 392 mm

    Diameter of the housing :  160 mm

    Temperature limit for use : -30°C +60°C

    Length jet : 8 m

    Discharge time :  15 sec

    Safety valve spring: 2,2 ± 0,2 MPa


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPD6ES
  • Rodzina produktuEstintori portatili
  • Grupa produktuA polvere
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEC011055
  • Nazwa ETIMFire extinguisher
  • UNSPSC nameFire extinguishers
  • UNSPSC code46191601
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPortable fire extinguishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Extinguishers
  • OmniClass Number23-29 25 19
  • OmniClass TitleFire Extinguishers
  • CSI UniFormat II CodeD40
  • CSI UniFormat II TitleFIRE PROTECTION