Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 2010
Ceam Amadeo

Door hinges model 2010

Concealed hinges for doors, water resistant (Pa66 + Stainless steel 304L)
Opis
  • minimum door thickness 31 mm; load capacity up to 60kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model2010
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 2010
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)89
  • Szerokość (mm)25
  • Głębokość (mm)27.3
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyPoliamid
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors