Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 929
Ceam Amadeo

Door hinges model 929

It hides in your cabinet creating magnificent design, here is the first adjustable 3D hinge by Ceam dedicated to the world of furniture
Opis
  • minimum door thickness 18 mm; load capacity up to 24kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model929
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 929
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)76
  • Szerokość (mm)14
  • Głębokość (mm)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Materiał dodatkowyWłókno szklane
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors