Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 1130s; load capacity up to 60kg

3D concealed hinges:1 million pieces sold are guarantee of reliability and durability.
Opis
  • minimum door thickness 30 mm; load capacity up to 60kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model1130s
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 1130s
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)134
  • Szerokość (mm)24
  • Głębokość (mm)21
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors