Opublikuj swoje produkty
Door hinges model 1131s
Ceam Amadeo

Door hinges model 1131s

3D concealed hinges: guaranteed by strict durability tests and tested for fire doors up to 120 minutes, 1131s is even more versatile due to the wide gap between its wings.
Opis
  • minimum door thickness 38 mm; load capacity up to 120kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCEAM_hinges_model1131s
  • Rodzina produktuDoor hinges
  • Grupa produktuDoor hinges 1131s
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)160
  • Szerokość (mm)32
  • Głębokość (mm)29
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCynk
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors