Opublikuj swoje produkty
Cembrit Patina P 333 / Adobe
Cembrit Patina P 333 / Adobe
Cembrit Patina P 333 / Adobe
Cembrit Patina P 333 / Adobe
Cembrit Patina P 333 / Adobe
Cembrit Patina P 333 / Adobe
    Zarchiwizowane

    Cembrit Patina P 333 / Adobe

    Płyty elewacyjne Cembrit Patina to barwione w masie płyty z zaimpregnowaną powierzchnią skutecznie chroniącą przed zaciekami i brudem. Płyty cechują się nieznacznymi różnicami w kolorze oraz strukturze materiału, które są spowodowane zastosowaniem naturalnego surowca, jakim jest cement.
    Opis
    • Cembrit Patina Original specifikation

      Cembrit Patina can be installed on a timber, steel or aluminum substructure.
      It is installed as a ventilated facade with a minimum of 20mm air behind.
      See Cembrit.com or contact your local Cembrit to get the full installation specifications.
      Cembrit Patina standard board sizes:
      • 8x1192x2500mm
      • 8x1192x3050mm
      • 8x1250x2500mm
      • 8x1250x3050mm
      Cembrit Small Module:
      • 8x292x1192mm
      • 8x592x1192mm
      • 8x292x2392mm
      • 8x592x2392mm
      • 8x592x2992mm
      Cembrit Patina is also sold in certain markets in 6mm thickness, contact your local Cembrit for more info.
      Cembrit Patina properties:
      • Weight (7.5% moisture): 11.6 kg/m2
      • Density, dry, average (EN 12467): 1350 kg/m3
      • Category, Class according to EN 12467: NT A4 I
      • Fire rating according to EN 13501: A2-s1, d0

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnypatina_p-333
    • Rodzina produktuFacade
    • Grupa produktuBoards
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2018-09-25
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)8
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCement włóknisty
    • Zaprojektowano wDania
    • Wyprodukowano wWęgry
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameWall finishing materials
    • UNSPSC code301615