Opublikuj swoje produkty
Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket

Ubbink Aerfoam 125mm Wall Bracket

The Ubbink Aerfoam 125 mm Wall Bracket can be used to mount ducts and fittings of the same diameter to walls or ceilings.

  • Designed for quick and simple installation.
  • Provides strong and stable support for Aerfoam ducts.
  • Matches Aerfoam duct dimensions for a perfect fit.
Opis
  • Specifications

    • Compatible duct diameter: 125 mm

    • Function: Wall mounting support

    • Material: Reinforced polymer bracket

    • Installation: Wall mounted support

    • Application: Securing Aerfoam ductwork in ventilation installations

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyaerfoam-125mm-wall-bracket
  • Rodzina produktuAir Ventilation System
  • Grupa produktuAerfoam Insulated Mass Flow Ductwork
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC010536
  • Nazwa ETIMSolar boiler mounting bracket
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
  • OmniClass Number23-33 19 00
  • OmniClass TitleCooling and Freeze Components

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone