Opublikuj swoje produkty
Ubbink Air Excellent DBOX Cover

Ubbink Air Excellent DBOX Cover

The covers provide an airtight seal for unused distribution box connections ensuring optimal system performance.

  • Ensures airtight efficiency
  • Quick and secure fit: simply push in to seal unused connections
Opis
  • Specifications

    • Function: Cover for Air Excellent distribution box

    • Material: Durable polymer construction

    • Compatibility: Air Excellent DBox systems

    • Application: Protects internal components and ensures sealed distribution box installation

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyair-excellent-dbox-cover
  • Rodzina produktuAir Ventilation System
  • Grupa produktuAir Excellent Ventilation Ductwork
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-03-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • Kod ETIMEC000059
  • Nazwa ETIMInstallation duct
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_12
  • Uniclass 2015 DescriptionBunds and ducts
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Ducts and Casings
  • OmniClass Number23-33 49 00
  • OmniClass TitleHVAC Ductwork