Opublikuj swoje produkty
Bola L - świecąca kulista lampa miedziana
Bola L - świecąca kulista lampa miedziana
Bola L - świecąca kulista lampa miedziana
Bola L - świecąca kulista lampa miedziana
    Cerames

    Bola L - świecąca kulista lampa miedziana

    Lampy miedziane to kolejna część kolekcji produktów wykonanych ręcznie w Meksyku przez utalentowanych rzemieślników. Każdy egzemplarz jest autentyczny i niepowtarzalny. Klosz miedzianej lampy sufitowej wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, a jego powierzchnia jest dodatkowo zdobiona. Miedziana lampa jest bardzo trwałą i praktyczną rzeczą, a nałożona warstwa patyny zapobiega śniedzeniu i przedłuża żywotność produktów. Lampa Mexican to pojedyncza lampa wisząca, która doskonale sprawdzi się jako główne oświetlenie sypialni lub salonu i podkreśli piękno całego wnętrza. Lampa wisząca daje delikatne i przyjemne dla oka światło, ponieważ została wykonana z najwyższej jakości materiałów. Ta lampa wisząca jest idealna dla miłośników lamp wykonanych z materiału o delikatnym połysku. W naszej kolekcji miedzianych produktów kryje się chęć przywrócenia czasów, kiedy przedmioty użytkowe towarzyszyły człowiekowi niemal przez całe życie, a nie tylko przez chwilę, wybierając takie przedmioty zapraszasz je do swojego domu na długi czas. Ręcznie wykonane lampy, umywalki, zlewy i wanny z kutej miedzi to kwintesencja wyrafinowanego stylu, który czerpie z wielowiekowej tradycji meksykańskich rzemieślników. W złotym wieku kucia miedzi miasto Santa Clara del Cobre, słynące z produkcji miedzianych mis, było całkowicie zależne od miedzianego rękodzieła.

    Opis
      • Materiał: ręcznie kuta miedź
      • Wymiary: średnica 40 cm
      • Wysokość: 37 cm
      • Klosz wykuty przez artystę w Meksyku
      • Szybka wysyłka z magazynu w Polsce
      • Możliwość wymiany lub zwrotu produktu bez podawania przyczyny
      • Bezpieczne pakowanie
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybola-l-copper-ceiling-pendant-lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)370
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMiedź
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe