Opublikuj swoje produkty
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50
Ceramic Top 100x50

    Ceramic Top 100x50

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 08 3100 0001 Bianco lucido

      08 3100 0021 Bianco satinato

      08 3100 0022 Nero satinato

      08 3100 0023 Cemento satinato

      08 3100 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeramic_Top_100x50_0831000001
    • Rodzina produktuCeramic Top
    • Grupa produktuCeramic Top
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)110
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010460
    • Nazwa ETIMBathroom vanity top
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bath Accessories