Opublikuj swoje produkty
Sfera 63x36 Wc
Sfera 63x36 Wc

    Sfera 63x36 Wc

    Wc monoblocco Rimless con scarico a parete trasformabile a pavimento tramite curva tecnica

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 1563 0001  Wc monoblocco Rimless. Bianco lucido
      05 3301 0001  Cassetta in ceramica con coperchio. Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_wc_monoblocco_0515630001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)810
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)630
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)36
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION