Opublikuj swoje produkty
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)
Ceramic Top 60x35 (DX)

    Ceramic Top 60x35 (DX)

    Piano in ceramica autoportante predisposto per rubinetteria da piano o parete. 

    Installazione lavabo a sinistra.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture 

      08 3064 0001 Bianco lucido - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0021 Bianco satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0022 Nero satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0023 Cemento satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0029 Sabbia satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 0032 Tortora satinato - Versione predisposto con 1 foro rubinetteria

      08 3064 1001 Bianco lucido - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1021 Bianco satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1022 Nero satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1023 Cemento satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1029 Sabbia satinato - Versione con 1 foro rubinetteria.

      08 3064 1032 Tortora satinato - Versione con 1 foro rubinetteria

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCeramic_Top_60x35_DX_0830631001
    • Rodzina produktuCeramic Top
    • Grupa produktuCeramic Top
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2026-04-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)97
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011384
    • Nazwa ETIMWashbasin top cabinet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 17
    • OmniClass TitleSink Components