Opublikuj swoje produkty
Comfort 70x55
Comfort 70x55

    Comfort 70x55

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 09 2070 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro.

      09 2070 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOMFORT_lavabo_sospeso_70x55_0920701001
    • Rodzina produktuComfort
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)170
    • Szerokość (mm)700
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)18
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION