Opublikuj swoje produkty
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30
Comfort 54x30

    Comfort 54x30

    Orinatoio Rimless.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 09 3254 1001 Bianco lucido. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1021 Bianco satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 1022 Nero satinato. Orinatoio con fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0001 Bianco lucido. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0021 Bianco satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

      09 3254 0022 Nero satinato. Orinatoio senza fori per il fissaggio del coperchio.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOMFORT_orinatoio_54x30_0932541001
    • Rodzina produktuComfort
    • Grupa produktuUrinal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)610
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)295
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameUrinals
    • UNSPSC code30181506
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION