Opublikuj swoje produkty
D18 Frame 60
D18 Frame 60

    D18 Frame 60

    Struttura sospesa in metallo nero satinato completa di ripiano,
    trasformabile a terra aggiungendo una coppia di gambe in metallo
    vendute separatamente (codice 02 5801 0022)

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Coppia di gambe in metallo nero satinato da aggiungere alla struttura
      per versione a terra.
      Codici, colori e finiture 02 5801 0022 Nero satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyD18-frame-600-0258600022
    • Rodzina produktuFrames
    • Grupa produktuELICE
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2022-10-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)430
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCMeble