Opublikuj swoje produkty
Elice120x47

Elice120x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • Codici, colori e finiture

    04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyELICE_lavabo_sospeso_120x47_0421222001
  • Rodzina produktuElice
  • Grupa produktuElice
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-06-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Materiał dodatkowyCeramika
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)33
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText