Opublikuj swoje produkty
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX
Elice 35x23 SX

    Elice 35x23 SX

    Lavamani rettangolare in ceramica senza troppopieno con bacino a sinistra.

    Installazione sospeso sul lato lungo, ad appoggio o su mobile.

    Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codice/Finiture

      04 2039 1001 Bianco lucido

      04 2039 1021 Bianco satinato

      04 2039 1022 Nero satinato

      04 2039 1023 Cemento satinato

      04 2039 1029 Sabbia satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyElice_lavabo_sospeso_35x23_SX_0420391001
    • Rodzina produktuElice
    • Grupa produktuElice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks