Opublikuj swoje produkty
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40
Sfera Ø40

    Sfera Ø40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 2440 0001 Bianco lucido

      05 2440 0021 Bianco satinato

      05 2440 0022 Nero satinato

      05 2440 0023 Cemento satinato

      05 2440 0029 Sabbia satinato

      05 2440 0030 Lino satinato

      05 2440 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_lavabo_incasso_40_H_14_0524400001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriptionCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks