Opublikuj swoje produkty
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85

    Green 55x38 h85

    Lavabo con foro posteriore per scarico a parete, senza troppopieno.


    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 04 2855 1001 Bianco lucido

      04 2855 1021 Bianco satinato

      04 2855 1022 Nero satinato

      04 2855 1023 Cemento satinato

      04 2855 1032 Tortora satinato


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGREEN_lavabo_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • Rodzina produktuGreen
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)850
    • Szerokość (mm)550
    • Głębokość (mm)380
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)42
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks