Opublikuj swoje produkty
Elice120x47
Elice120x47

    Elice120x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, incasso, su mobile o su struttura in metallo.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture

      04 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      04 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza fori, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGREEN_lavabo_sospeso_120x47_0421220001
    • Rodzina produktuElice
    • Grupa produktuElice
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)90
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)33
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks