Opublikuj swoje produkty
Elice 80x47

Elice 80x47

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • 04 2080 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    04 2080 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGREEN_lavabo_sospeso_80x47_0420800001
  • Rodzina produktuElice
  • Grupa produktuElice
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2022-10-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)800
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks