Opublikuj swoje produkty
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • Rodzina produktuItaly
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-22
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)180
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)26
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010013
    • Nazwa ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks