Opublikuj swoje produkty
Premium 120x47
Premium 120x47
Premium 120x47

    Premium 120x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 02 2122 2001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

      02 2122 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria sui due bacini.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPREMIUM_lavabo_sospeso_120x47_0221222001
    • Rodzina produktuPremium
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-11-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)1200
    • Głębokość (mm)470
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)35
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 13
    • OmniClass TitleDual Sinks