Opublikuj swoje produkty
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23
Premium 40x23

    Premium 40x23

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso sui due lati lunghi, ad appoggio o su mobile.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 02 2041 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1023 Cemento satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 1032 Tortora satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0023 Cemento satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

      02 2041 0032 Tortora satinato - Lavabo senza foro, predisposto con 1 foro rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPREMIUM_lavabo_sospeso_40x23_0220411001
    • Rodzina produktuPremium
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)230
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks