Opublikuj swoje produkty
Premium 40x32
Premium 40x32
Premium 40x32

    Premium 40x32

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 02 2042 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

      02 2042 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 1 foro rubinetteria.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPREMIUM_lavabo_sospeso_40x32_0220421001
    • Rodzina produktuPremium
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)155
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)320
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks