Opublikuj swoje produkty
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet
SFERA 50x35 Bidet

    SFERA 50x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a

    parete nascosto.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture

      05 1950 1001 Bianco lucido

      05 1950 1021 Bianco satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_bidet_terra_50x35_0519501001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)420
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)22
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets