Opublikuj swoje produkty
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13

    Sfera Ø28 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture 

      05 2328 0001 Bianco lucido

      05 2328 0021 Bianco satinato

      05 2328 0022 Nero satinato

      05 2328 0023 Cemento satinato

      05 2328 0029 Sabbia satinato

      05 2328 0032 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_lavabo_appoggio_28_H_13_0523280001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 11
    • OmniClass TitleSingle Sinks