Opublikuj swoje produkty
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16
Sfera Ø42 h16

    Sfera Ø42 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 2343 0001 Bianco lucido

      05 2343 0021 Bianco satinato

      05 2343 0022 Nero satinato

      05 2343 0023 Cemento satinato

      05 2343 0028 Acqua satinato

      05 2343 0029 Sabbia satinato

      05 2343 0030 Lino satinato

      05 2343 0031 Seta satinato

      05 2343 0032 Tortora satinato

      05 2343 0041 Argento-Bianco

      05 2343 0042 Oro-Bianco

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_lavabo_appoggio_42_H_16_0523430001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuBasin
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-11-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)420
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks