Opublikuj swoje produkty
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 05 1165 0001 Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySFERA_wc_sospeso_ECO2_55x35_0511650001
    • Rodzina produktuSfera
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)350
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011289
    • Nazwa ETIMToilet closet
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets