Opublikuj swoje produkty
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Vasca ellittica freestanding in Solidtech realizzata in un unico pezzo,

    con troppopieno, completa di piletta in finitura con movimento a

    scatto e sifone a filo pavimento. Volume d’acqua 235 L.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • Rodzina produktuVasche
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)1650
    • Głębokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)150
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs