Opublikuj swoje produkty
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • Rodzina produktuVasche
    • Grupa produktuBathtub
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-06-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)520
    • Szerokość (mm)1760
    • Głębokość (mm)910
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyComposite
    • Materiał dodatkowyComposite
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)164
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs