Opublikuj swoje produkty
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Rodzina produktuZERO
    • Grupa produktuBidet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)265
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)16
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets