Opublikuj swoje produkty
Zero Ø25 h12

Zero Ø25 h12

Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • Codice/Finiture

    01 2225 0001 Bianco lucido

    01 2225 0021 Bianco satinato

    01 2225 0022 Nero satinato

    01 2225 0023 Cemento satinato

    01 2225 0032 Tortora satinato

    01 2225 0029 Sabbia satinato

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZero_lavabo_appoggio_25_tondo_h12_0123250001
  • Rodzina produktuZERO
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)120
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)250
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks