Opublikuj swoje produkty
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Rodzina produktuZERO
    • Grupa produktuBasin
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-06-26
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)500
    • Głębokość (mm)350
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyCeramika
    • Materiał dodatkowySzamot
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION