Opublikuj swoje produkty
Zero 100x50

Zero 100x50

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, incasso o su mobile.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • Codici, colori e finiture

    01 2103 1001  Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.


    01 2103 0001  Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZERO_lavabo_sospeso_100x50_0121031001
  • Rodzina produktuZERO
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-12-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)31
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION