Opublikuj swoje produkty
Zero 30X38

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Skontaktuj się z Ceramica Catalano

Opis
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyZero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Rodzina produktuZERO
  • Grupa produktuBasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-04-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)350
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 11
  • OmniClass TitleSingle Sinks