Opublikuj swoje produkty
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Skontaktuj się z Ceramica Catalano

    Opis
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Rodzina produktuZERO
    • Grupa produktuWC
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)270
    • Szerokość (mm)350
    • Głębokość (mm)460
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets