Opublikuj swoje produkty
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Floor mounted bidet one hole. Adjustable water inlet / outlet MULTI. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyForty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuForty3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)570
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets