Opublikuj swoje produkty
DEBBA Vitreous china bidet
Roca

DEBBA Vitreous china bidet

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Vitreous china bidet
Opis
  • Compatible with: 806B20..B ROUND Lacquered bidet lid SUPRALIT®
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny355998xx0
  • Rodzina produktuBidets
  • Grupa produktuDebba
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)450
  • Głębokość (mm)355
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 DescriptionBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
  • OmniClass Number23-31 23 00
  • OmniClass TitleBidets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures