Opublikuj swoje produkty
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09
Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    Forty3 Wall-hung Bidet FNS09

    FORTY3 wall-hung bidet 55x36 cm.
    Opis
    • Wall-hung installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyForty3-Wall-hung-Bidet-FNS09
    • Rodzina produktuBidet
    • Grupa produktuForty3
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-07-30
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)280
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)550
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)21
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets