Opublikuj swoje produkty
THE GAP Bidet
Roca

THE GAP Bidet

4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)
Vitreous china bidet Compatible with: 806472..4 The Gap Soft-closing bidet lid 806470..4 The Gap Bidet lid
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny357474xx0
  • Rodzina produktuBidets
  • Grupa produktuThe Gap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-03-06
  • Numer edycji2
  • Wysokość (mm)400
  • Szerokość (mm)560
  • Głębokość (mm)345
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)19
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815