Opublikuj swoje produkty
Genesis Bidet GN010BI
Genesis Bidet GN010BI

    Genesis Bidet GN010BI

    Floor mounted bidet 50.36 h 43 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST Fixing kit included. Weight 23 Kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGenesis-Bidet-GN010BI
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuGenesis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)23
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameBidets
    • UNSPSC code30181502