Opublikuj swoje produkty
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Opis
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Rodzina produktuBidets
    • Grupa produktuLalita
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-05-24
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)43
    • Szerokość (mm)36
    • Głębokość (mm)54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Materiał dodatkowyFajans szklany
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)25
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010126
    • Nazwa ETIMBidet
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets