Opublikuj swoje produkty
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60
Archi Terra 60X60

    Archi Terra 60X60

    Archi Terra stands out for its earthy and beige tones, leading the way with its innovative design that simulates wooden slats. Its matte surface offers a natural finish and a closer connection to nature thanks to high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and connection with nature in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty.
    Opis
    • Name: ARCHI TERRA 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for use on floors; they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the house including showers, stairs, and balconies. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus (according to ANSI A326.3 standard). Traffic: General Residential. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny202057-archi-terra-60x60
    • Rodzina produktuMadera
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela