Opublikuj swoje produkty
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60
Archi Cenizo 60X60

    Archi Cenizo 60X60

    Archi Humo stands out for its grey tones, leading the way with an innovative design that simulates wood slats. Its matte surface offers a natural finish and a deeper connection to nature through high-definition graphics. The Archi series redefines modernity and the bond with the natural world in every tile. Experience the perfect balance between innovative design and durability, backed by our warranty
    Opis
    • Name: ARCHI CEΝΙΖΟ 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: All areas of the home (including showers, stairs, and balconies), lobbies, fixed points, offices, low-traffic commercial premises, social rooms, restaurants, and hair salons. ANSI Classification: Class 2 - Interior Wet Plus. Traffic: Moderate Commercial. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny202058-archi-cenizo-60x60
    • Rodzina produktuMadera
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna