Opublikuj swoje produkty
Marmol Oslo 30X60
Marmol Oslo 30X60

    Marmol Oslo 30X60

    Elevate your spaces with the luxury and elegance of Calacatta marble with the Marmol Oslo 30x60 wall tile. Inspired by the city of Oslo, this wall tile evokes urban sophistication with its range of grays and varied texture. Each tile features a wide range of different faces, adding a touch of dynamism to your walls. Perfect for creating modern luxury environments, this wall tile is ideal for those seeking a refined and contemporary style in their spaces.
    Opis
    • Name: MARMOL OSLO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm-Modular , with a manufacturing size of 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Does Not Apply - N/a. Traffic: N/a (Not applicable as it is a wall-only product). Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203041-marmol-oslo-30x60
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela