Opublikuj swoje produkty
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60
Terranera 60X60

    Terranera 60X60

    Terranera 60x60 ceramic tiles are inspired by the strength of natural stone and its mineral origins, evoking Monte del Bronce through earthy tones and warm hues that fill spaces with character and authenticity. Their multicolored graphics create lively, organic surfaces, ideal for projects seeking a direct connection with nature.
    Opis
    • Name: TERRANERA 60X60 PRIMERA. Format: 60.7 cm x 60.7 cm. Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: General patios and terraces; exterior of commercial swimming pools, bathrooms (including showers), saunas, and balconies; outdoor social halls, including terraces; and public transit sidewalks. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet (0.60 to 0.69 Wet). Traffic: General Commercial (PEI Class 05). Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203068-terranera-60x60
    • Rodzina produktuNatural
    • Grupa produktu60X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)597
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)64
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela