Opublikuj swoje produkty
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60
Alisios 30X60

    Alisios 30X60

    Alisios 30x60 ceramic tiles are inspired by Rapolano marble and the majesty of ancient Roman baths, giving life to a design that conveys solemnity, balance, and timelessness. Their gray tones and marbled pattern create elegant, understated surfaces, ideal for projects seeking distinction without excess.
    Opis
    • Name: ALISIOS 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: Not Applicable / N/A (Regarding ANSI A326.3 friction coefficient standard). Traffic: N/A. Thickness: 0.83 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny203072-alisios-30x60
    • Rodzina produktuMarble
    • Grupa produktu30X60
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)597
    • Szerokość (mm)297
    • Głębokość (mm)83
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wKolumbia
    • Wyprodukowano wKolumbia
    • Waga netto (kg)333
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Ameryka północna
    Kolumbia
    Stany Zjednoczone
    Wenezuela