Opublikuj swoje produkty
Altea Beige 60X60

Altea Beige 60X60

Altea is a Spanish town famous for being a refuge for poets, singers, painters, sculptors, and potters. For this reason, every corner of its streets reveals the convergence of all the artistic trends that come together there.
Opis
  • Name: ALTEA BEIGE 60X60 PRIMERA EXC. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular (Manufacturing dimensions: 60.7 cm x 60.7 cm). Use: Tiles suitable for use on floors (can also be used on walls). Installation Area: All areas of the home except for the kitchen, bathrooms, and balconies; residential stairs with the use of safety tape or profile; lobbies and fixed points, low-traffic commercial premises without direct access to the outside, and offices. ANSI Classification: Class 1 - Interior Dry (Greater than 0.42 Dry). Traffic: Moderate Commercial (PEI Class 04). Thickness: 0.83 cm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny203111-altea-beige-60x60
  • Rodzina produktuMarble
  • Grupa produktu60X60
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-02-13
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)597
  • Szerokość (mm)597
  • Głębokość (mm)83
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)64
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Płytki
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
  • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring

Dostępny w krajach:

Ameryka Południowa Ameryka północna
Kolumbia
Stany Zjednoczone
Wenezuela